Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
PFT-housing with bayonet locking notch

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, Montaje frontal
Tamaño: B17
Enclavamiento mediante bayoneta
Material (capota/base): Aleación de cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65 / IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ B17
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    ストレート型
    フロント取付け
バージョン
  • サイズ B17
  • 固定具 固定穴4 x 2.8 mm
  • ロックタイプ バヨネット式ロック
技術的特性
  • 使用温度範囲 -30 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 ロック状態
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛合金
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-118参考
  • UL / CSA UL 2237 / 2238規格対応準備中
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 26.92 g
  • 原産国 台湾
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405