Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Piesă de schimb
2
Cabluri de sistem
50
N.º de referencia: 21 03 341 2425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero
Hembra
Codificación B
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 2
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.25 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 341 2425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Piesă de schimb
2
Cabluri de sistem
50
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 M12-L
  • 요소
    케이블 커넥터
    패널 관통형
  • 사양 후면 장착 지원
버전
  • 터미네이션 방법 HARAX® 연결 테크놀로지
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 2
  • 코딩 B-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.25 ... 0.34 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 32 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌2 Nm 잠금너트
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 7 ... 8.8 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 패널의 두께 2.5 ... ‌4.5 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 48.33 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140137950
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar