Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 21 96 339 1700
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas, Terminación de soldadura
Macho, Hembra
Poliamida (PA GF)
Tamaño: B17
Contactos: 7
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 1700
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría インサート
  • Serie Conectores circulares B17
  • Identificación ハイブリッド
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones 将来のIEC 61076-2-118 Type B1702012に準拠するアプリケーションB
  • Características
    Potencia: contactos macho con terminación de soldadura
    Datos: contactos hembra con conductores
Versión
  • Método de terminación
    ウェーブ半田付け端子
    半田端子
  • Tipo
    オス
    メス
  • Tamaño B17
  • Blindaje シールド付き
  • Número de contactos 7
  • Contactos de datos 4
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Numero de contactos especiales 1x PEコンタクト
  • Especificación de contactos especiales PEコンタクト
  • Detalles
    負荷や電圧がかかった状態での接続/取り外しは禁止されています。
    通電を解除してからコネクタを外してください。
    必ず技術者が設置してください。
Características técnicas
  • Voltaje nominal (datos) 50 V
  • Voltaje de choque nominal (datos) 0.8 kV
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Voltaje nominal (potencia) 300 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 4 kV
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (inserto) ポリアミド (PA GF)
  • Material (contactos) 銅合金
  • Superficie (contactos) Auメッキ、下地Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la Proposición California 65 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-118参考
  • UL / CSA UL 2237 / 2238規格対応準備中
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421