Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas, Terminación de soldadura
Macho, Hembra
Poliamida (PA GF)
Tamaño: B17
Contactos: 7
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie インサート
  • Serie 丸型コネクタ B17
  • Identificatie ハイブリッド
  • Element 基板用コネクタ
  • Specificatie 将来のIEC 61076-2-118 Type B1702012に準拠するアプリケーションB
  • Eigenschappen
    データ:半田端子付きオスコンタクト
    電力:半田端子付きメスコンタクト
Versie
  • Aansluitmethode
    ウェーブ半田付け端子
    半田端子
  • Geslacht
    オス
    メス
  • Grootte B17
  • Afscherming シールド付き
  • Aantal contacten 7
  • Aantal datacontacten 4
  • Aantal voedingscontacten 2
  • Aantal speciale contacten 1x PEコンタクト
  • Specificatie van speciale contacten PEコンタクト
  • Details
    負荷や電圧がかかった状態での接続/取り外しは禁止されています。
    通電を解除してからコネクタを外してください。
    必ず技術者が設置してください。
技術的特性
  • Nominale spanning (data) 50 V
  • Nominale impulsspanning (data) 0.8 kV
  • Nominale stroom (voeding) 20 A
  • 定格電圧(パワー) 300 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 4 kV
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA GF)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-118参考
  • UL / CSA UL 2237 / 2238規格対応準備中
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 19.56 g
  • Land van herkomst ルーマニア
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • UNSPSC 24.0 39121421