Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas, Terminación de soldadura
Macho, Hembra
Poliamida (PA GF)
Tamaño: B17
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Circular connectors B17
  • Identificare Hybrid
  • Element PCB connector
  • Specificație Application B according to future IEC 61076-2-118 Type B1702022
  • Caracteristici
    Date: Male contacts with solder termination
    Power: Female contacts with solder termination
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Wave soldering termination
    Solder termination
  • Gen
    Male
    Female
  • Mărime B17
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 5
  • Contacte date 2
  • Număr contacte de putere 2
  • Număr de contacte speciale 1x PE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
  • Detalii
    Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
    Connector shall not be live when disconnected.
    Installation by skilled persons only.
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune nominală de impuls 0.8 kV
  • Curent nominal (putere) 20 A
  • Tensiune nominală (putere) 300 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 4 kV
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA GF)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 15.802 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421