Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 16 000 9998
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
En el aislante de engaste Han DD®, En el módulo Han DD®, En el módulo Han® DDD (diferentes datos eléctricos: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Corriente nominal: ‌7.5 A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 16 000 9998
PCB-Adapter Han DD 2.4mm (LCP)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Descripción del accesorio
    En el aislante de engaste Han DD®
    En el módulo Han DD®
    En el módulo Han® DDD (diferentes datos eléctricos: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Detalles para placas de circuitos impresos de hasta 2,4 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,6 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190689
  • eCl@ss 27.460.201,00