Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0004 2000
Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD
Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 61 88 720 0004 2000
Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD
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
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LD 7 poles
  • Connector 2
    M17
    Female
    4 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Field of application for motor connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Orange
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN
    5713140588639
    5713140563131
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar