6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV status
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Nem része
REACH ANNEX XIV substances
Nem része
REACH SVHC substances
Igen
REACH SVHC substances
Ólom
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Igen
California Proposition 65 substances
Ólom
Nikkel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 1. kategória, B. osztály
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
63 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140019683
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)