Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 07 11 100 0026
Mini Coax straight 10pak10
Mini Coax straight 10pak10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Recto
Terminación de introducción a presión
Contactos: 10
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Chapado en oro Lado de terminación, contacto de centrado, Niquelado Lado de terminación, contacto de puesta a tierra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 07 11 100 0026
Mini Coax straight 10pak10
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Mini Coax
  • Elemento Conector hembra
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 10
  • Configuración de contacto 2, 5, 8, 11, 14
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    4,4 mm
    6,25 mm
  • Tasa de bits ≤ 2.500 MHz
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤12 mΩ Contacto de centrado
    ≤6 mΩ Contacto de puesta a tierra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 100 N
  • Fuerza de extracción > 10 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedancia ‌50 Ω
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Chapado en oro Lado de acoplamiento
    Chapado en oro Lado de terminación, contacto de centrado
    Niquelado Lado de terminación, contacto de puesta a tierra
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 12,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000742
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 10
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar