Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 15 02 100 4601 333
Micro Card Edge 100pin S4 SMT sample
Micro Card Edge 100pin S4 SMT sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.9 A
Contactos: 100
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 15041002001333.
N.º de referencia: 15 02 100 4601 333
Micro Card Edge 100pin S4 SMT sample
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Micro Card Edge
  • Element Connector
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 100
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.8 mm
  • Rated current ‌ 1.9 A
  • Clearance distance ‌ 0.6 mm
  • Creepage distance ‌ 0.7 mm
  • Insulation resistance > 1.5 x 1010 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force < 70 N
  • Withdrawal force > 30 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 200
  • Test voltage Ur.m.s. 0.6 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm +0.1 ‌
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.96 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140396340
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 13
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar