Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 344 7805 004
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 344 7805 004
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Соединение проколом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,4 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения
    Подключение смещением изоляции (IDC)
    Соединение проколом
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -10 ... +70 °C перемещен
    -5 ... +70 °C При прокладке
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140796706