Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 344 7805 002
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 344 7805 002
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A típus
    Fröccsöntött
    IDC vezeték-rögzítés
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Lyukasztó csatlakoztatás
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 0,2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method
    IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
    Lyukasztó csatlakoztatás
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C stabil
    -10 ... +70 °C mozgatott
    -5 ... +70 °C A lefektetés során
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Lettország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140796720