Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 344 7804 030
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 344 7804 030
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Coestruso
    A perforazione d'isolante
  • Connettore 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Collegamento piercing
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Collegamento
    IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
    Collegamento piercing
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Diametro del cavo 6,7 mm ± 0,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Ritardo alla fiamma
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Halogen free
    EN 50618 Resistente agli UV
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140796768
  • eCl@ss 27.060.390,00