Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
129
N.º de referencia: 33 48 344 7804 010
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 344 7804 010
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemverkabelung
  • Serier HARTING Mini PushPull
  • Identifikation HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specifikation beidseitig konfektioniert
  • Konnektor 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    umspritzt
    IDC-Schneidklemmanschluss
  • Konnektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercinganschluss
  • Kabeltype Kupferkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Termineringsmetode
    Schneidklemmanschluss
    Piercinganschluss
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 6,7 mm ± 0,3 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Farve (kabel) gelb
  • RoHS konform
  • ELV-status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer nicht enthalten
  • California Proposition 65 stoffer ja
  • California Proposition 65 stoffer Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Halogenfreiheit
    EN 50618 UV-Beständigkeit
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140796805
  • eCl@ss 27.060.390,00