Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 075
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 075
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Resistente a UV
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,4 kg
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140282940
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar