Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 030
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 030
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
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
  • Category Cablaje de sistem
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Suprainjectat
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable Rezistent la UV
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negru
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,175 kg
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140282926
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar