Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 007
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,7m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 007
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 식별 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® 타입 A
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® 타입 A
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 UV 내성
버전
  • 케이블 길이 0.7 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +80 °C 움직이지 않음
    -20 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140282872
  • eCl@ss 27,060,390.00