Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 005
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 005
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Rendszer kábelezés
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificação Előszerelt mindkét végen
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A típus
    Fröccsöntött
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A típus
    Fröccsöntött
  • Tipo de cabo Rézkábel (kerek)
  • Descrição do cabo UV-álló
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminação IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C stabil
    -20 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Lettország
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140282865
  • eCl@ss 27.060.390,00