Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
MPP-PFT-ix-wo_insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT)
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
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
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Juego de pasacables
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete
    Junta de brida
    board drillings for M2.5
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -60 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) PTS
  • Color (junta) Amarillo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar