Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT)
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
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
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identyfikacja HARTING ix Industrial®
  • Element Zestaw do montażu na przepust panelowy
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Typ B
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania
    Uczelka kołnierza
    HARTING ix Industrial® In-line jack type B (Signal)
    board drillings for M2.5
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,55 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -60 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Średnica przewodu 6,3 ... 7,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (ekran kontaktu)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (ekranowanie) Stal nierdzewna
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polibutylen tereftalan (PBT)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (uszczelki) PTS
  • Kolor, (uszczelka) Żółty
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar