Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 51 121 0002
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR B-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR B-cod AWG28-26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 51 121 0002
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR B-cod AWG28-26
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Juegos de conectores
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
  • Codificación Tipo B
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base, conector HARTING ix Industrial® tipo B, blindaje y prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistencia de aislamiento >100 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -60 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diámetro de cable 5,5 ... 7,5 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (blindaje de contacto)
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
    Sn ≥ 0.9 µm sobre Ni ≥ 0.9 µm Lado de terminación (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
  • Material (capota/base) Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) HNBR / NBR
  • Color (junta) Negro
  • Material (bloqueo) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Color (bloqueo) Amarillo
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124 Tipo B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 29,12 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223394
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar