Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para el lado del cable
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
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
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Tip de accesorii Protection cover
  • Descrierea accesoriului for cable side
Versiune
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -60 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Culoare (accesorii) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 6.4 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 39269097
  • GTIN 5713140235588
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar