Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
36
Accessories
8
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 67 009 4702
MIN D FE crimp terminal with 4-40UNC nut
MIN D FE crimp terminal with 4-40UNC nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de engaste
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.09 ... 0.82 mm²
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 67 009 4702
MIN D FE crimp terminal with 4-40UNC nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
36
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ
    基板対ケーブル
    ケーブル中継
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 5.34 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140089488
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469