Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 B9B 6018 010
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 B9B 6018 010
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M8 D-kódolás
    Anya
  • 2. csatlakozó RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-coding
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Kábel átmérője 6.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Jóváhagyások CE
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 89 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140570689
  • eCl@ss 27.060.390,00