Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 21 34 C7C 7477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 C7C 7477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M8 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M8 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D kódování
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140249134
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)