Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 21 34 C7C 7405 010
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 C7C 7405 010
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Tanımlama
  • Category Sistem kablajı
  • Series Yuvarlak konnektörler M8
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M8 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M8 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • PROFINET Evet
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Almanya
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140249165
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar