Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M8 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140242425
  • eCl@ss 27.060.390,00