Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 21 34 C70 0405 005
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 C70 0405 005
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M8
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M8 D編碼
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 43.04 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140242371
  • eCl@ss 27,060,390.00