Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
N.º de referencia: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M8 Codage A
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,25 mm²
  • Codage Codage A
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 130 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140141346
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement