Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
1
N.º de referencia: 21 34 737 3466 003
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 737 3466 003
M8 4-pol st/st m/m PVC 0.3m
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
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M8 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M8 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,3 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,25 mm²
  • Koruma Ekranlı
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 30 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140815551
  • eCl@ss 27.060.390,00