Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
32
N.º de referencia: 21 34 828 1388 007
M8 3-pol an/st m/f PUR 0.7m
M8 3-pol an/st m/f PUR 0.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 828 1388 007
M8 3-pol an/st m/f PUR 0.7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
32
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M8
    Male Angled
  • Kontaktdon 2
    M8
    Female Straight
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 0.7 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0.25 mm²
  • Kodning A-coding
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 25 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140815247