Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
N.º de referencia: 97 00 000 1912
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-SHLD
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base con brida
Montaje trasero
Tamaño: M17
Bloqueo a tornillo, Bloqueo por palanca
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): Viton
Grado de protección: IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 1912
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-SHLD
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M17
  • Type de capot/embase Embase à bride
  • Description du capot/de l'embase Montage arrière
Version
  • Taille M17
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Type de verrouillage
    Verrouillage à vis
    Verrouillage à baïonnette
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66 / IP67 condition vissée / verrouillée
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de cuivre et de zinc
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint) Viton
  • Couleur (joint) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA Homologation UL 2237 / 2238 en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 25,686 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje