Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 262 6840 015
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 1.5m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 262 6840 015
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 1.5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación Y
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación Y
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Codificación Codificación Y
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140282629
  • eCl@ss 27.060.390,00