Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 262 6840 010
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 1.0m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 262 6840 010
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 1.0m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 Y-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 Y-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Coding Y-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140282612
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)