Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 262 7840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 262 7840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 10m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación Y
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 Codificación Y
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Coding Codificación Y
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.000 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140282568
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)