Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 33 010 0850 070
M12 X coded cable Assembly;7m
M12 X coded cable Assembly;7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 010 0850 070
M12 X coded cable Assembly;7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 7 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Экранирование Экранированный
  • Кодирование Х-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Plomo
    Níquel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 387 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140140226