Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
15
N.º de referencia: 21 33 050 5853 210
M12 X coded Cable Assembly, 21m
M12 X coded Cable Assembly, 21m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 21 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 050 5853 210
M12 X coded Cable Assembly, 21m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 X-kodning
    Hane Rak
    Press&Go
  • Kontaktdon 2
    M12 X-kodning
    Hane Rak
    Press&Go
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 21 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning X-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 8.1 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.790 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140818392
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
Fire Protection