Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
15
N.º de referencia: 21 33 050 5853 006
M12 X coded Cable Assembly, 0,6m
M12 X coded Cable Assembly, 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 050 5853 006
M12 X coded Cable Assembly, 0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    Press&Go
  • Konektor 2
    M12 X-coding
    Male Straight
    Press&Go
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 0.6 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Shielded
  • Kódování X-coding
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Průměr kabelu 8.1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Kopolimer poliolefiny
  • Barva (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Výjimky RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niezawarte
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niezawarte
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Tak
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ołów
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Tak
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Ołów
    Nikiel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140818552
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
Fire Protection