Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
12
N.º de referencia: 21 33 290 0853 002
M12 X-coded Cable Assembly- 0,2m
M12 X-coded Cable Assembly- 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 290 0853 002
M12 X-coded Cable Assembly- 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 24/7
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PE
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 58.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240469
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)