Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0888 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m Rail PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m Rail PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0888 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m Rail PP 0.5m
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 24/7
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 8
  • Codifica Codifica X
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C spostato
    -25 ... +70 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    5x diametro cavo (curvatura singola)
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Copolimero poliolefinico
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140491519