Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0885 015
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.5m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0885 015
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.5m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 X-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 X-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 0,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C flyttad
    -20 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    8x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 95 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140499638