Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0885 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0885 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 X-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 X-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C flyttet
    -20 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    8 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 95 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140499645