Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0885 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0885 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 1.0m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C taşındı
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 95 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140490482
  • eCl@ss 27.060.390,00