Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
N.º de referencia: 09 48 C0C 0756 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 5.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C0C 0756 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kodierung X-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kabeldurchmesser 6,7 mm ± 0,3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 258,333 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140248632
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)