Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
N.º de referencia: 09 48 C0C 0756 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C0C 0756 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
15
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Cable diameter 6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 133.056 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140248625
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)