Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 600 0888 075
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 7.5m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 600 0888 075
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 7.5m
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
    Conector 1
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 24/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C verplaatst
    -25 ... +70 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimale buigradius
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefinecopolymeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 113 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140342538