Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 620 0888 020
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 620 0888 020
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 24/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás X kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 0,5 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C mozgatott
    -25 ... +70 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Poliolefin kopolimer
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 123 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140342422
  • eCl@ss 27.060.390,00