Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 626 2888 020
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 2.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 626 2888 020
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 2.0m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 X-kodning
    Male Vinklet
  • Konnektor 2
    M12 X-kodning
    Male Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 24/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C flyttet
    -25 ... +70 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 153 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140342590
  • eCl@ss 27.060.390,00