Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 626 2886 050
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 5.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 626 2886 050
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 5.0m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1
    M12 Codificação X
    Macho Angular
  • Connector 2
    M12 Codificação X
    Macho Angular
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Blindado
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificação X
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Cable diameter 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 95 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491823
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)