Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 626 2886 100
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 626 2886 100
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m
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
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Угловой
  • Соединитель 2
    M12 Х-кодирование
    Вилка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование Х-кодирование
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 95 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140342644
  • eCl@ss 27.060.390,00